VU EP-ECU Valve unit for piFLOW® vacuum conveyor - 1
アイテム番号: 0248353

VU EP-ECU Valve unit for piFLOW® vacuum conveyor

VU EP-ECU バルブユニットは、フィルタ監視機能付きの Piab 真空コンベヤシステムとシームレスに統合できるよう設計されています。電空バルブを備え、ECU-15 制御ユニットと連動してコンベヤのあらゆる機能を制御し、正確かつ効率的な運転を実現します。耐久性の高い ASTM304 材質で構成されており、5~50°C の温度範囲で動作し、安全性のため IP65 保護等級を取得しています。ユニットは据え付けや保守が容易で、産業用途の環境に最適です。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • 電空バルブを備えたバルブユニットで、ECU-15 と組み合わせて Piab の真空コンベヤを制御することができます。
  • 簡単な取り付け:真空コンベヤの主要機能への接続用にあらかじめ準備されています。
  • バルブユニットには 12 ピン M12 コネクタによる電気接続があり、ケーブル長は 10 m です。