プリセパレーター用入口 335 cpl-i/f - 1
アイテム番号: 0243731
2バリエーション

プリセパレーター用入口 335 cpl-i/f

プレセパレーター用インレットは、製品の流れをシステムの真空源側から分離し、フィルターおよび下流側のコンポーネントを保護します。これにより、湿った材料、粘着性のある材料、摩耗性の高い材料、微粉などのより安定した搬送が可能になり、錠剤やデコレーション用グラニュー糖などの製品から微粉を取り除くのにも役立ちます。入口部での交差汚染リスクが低減されるため、アレルゲンフリー、グルテンフリー、色に敏感な製品にも適しています。インレットは設置スペースが限られた場所に最適で、接続された真空源ユニットをコンベヤ全体のレイアウト内で柔軟に配置することができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • プリセパレーター用入口 210 cpl-i/f
    0243719
  • プリセパレーター用入口 335 cpl-i/f
    0243731

特徴

  • サイクロンとコンベヤを分離し、コンパクトで低全高の設置を実現します。
  • プレセパレーターサイクロンが、バルク材をコンベヤに入る前に除去します。
  • 真空源とフィルターを別筐体に配置し、システムへの影響を低減します。
  • ホース接続により、サイクロンを柔軟に配置できます。
  • シンプルで堅牢なサイクロン設計により、効果的な分離を実現します。
  • 帯電防止設計により、粉体およびグラニュールをより安全に搬送できます。