粉体搬送用バキュームコンベア
スペアパーツおよびアクセサリー
コンベアボディ
アイテム番号: 0222805
2バリエーション
接続用モジュール、33-BFM Ø200 mm、フィルター付き
Ensures the transition of the conveyed material into a receiving equipment in a dust-free and ergonomic way.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0222806
接続用モジュール、21-BFM Ø150 mm、フィルター付き
0222805
接続用モジュール、33-BFM Ø200 mm、フィルター付き
特徴
バキュームコンベア排出口とBFMフレキシブルフィッティング間の接続用モジュールです。
完全密閉搬送に最適です。
ステンレス鋼製の脱気用フィルターが付属します。(適応最小粒子径5µm)
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop