バキュームコンベアpiFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF SS - 1
アイテム番号: 0241474
4バリエーション

バキュームコンベアpiFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF SS

Piabの積層造形(3Dプリント)用途向けに特別に開発されたコンベアは、ステンレス鋼(ASTM 316L)製の本体とバタフライ弁で設計されています。このコンベアは、接続が容易な標準TCカプリングを使用し、設置に場所を取らないデザインとなっています。主な用途は、ホッパーやふるいの金属粉体の搬入・搬出、3Dプリンターの材料投入、あるいはオーバーフロー回収容器からの材料の再循環などです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • バキュームコンベアpiFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
    0241098
  • バキュームコンベアpiFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF SS
    0241474
  • バキュームコンベアpiFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF AL
    0240783
  • バキュームコンベアpiFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF SS
    0240784

特徴

  • 積層造形(3Dプリント)および製薬業界向けの高度なアプリケーションの要件を満たすように設計された、高品質スチール製バキュームコンベアです。
  • ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
  • コンベアの接粉部の材質は、FDAの基準を満たしています。
  • CEの認証を受けたコンベアです。
  • 鋼質ASTM 316L(耐酸性ステンレス鋼)、機械研磨仕上げ。
  • USDAガイドラインに基づいた設計。
  • 自動フィルター洗浄機能搭載。
  • メンテナンスと掃除が簡単な衛生的なデザイン。
  • 設置および操作が容易。
  • 処理能力が高く、省スペース設計。
  • 搬送サイクル当たり粉体0.5リットル