Feed adapter D=38, piFLOW® i/f - 1
アイテム番号: 0202895
5バリエーション

Feed adapter D=38, piFLOW® i/f

バキュームコンベアへのスムーズな供給のための専用フィードアダプター。フィードアダプターはキャリアエアの調整を可能にし、粉末や顆粒などの扱いにくい搬送物の流量を最適化します。フィードアダプターはpiFLOW® i/fコンベアラインに適合し、調整可能なエア入口を備えています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Feed adapter D=32, piFLOW® i/f
    0202889
  • Feed adapter D=38, piFLOW® i/f
    0202895
  • Feed adapter D=50, piFLOW® i/f
    0205111
  • Feed adapter D=63, piFLOW® i/f
    0202901
  • Feed adapter D=75, piFLOW® i/f
    0202904

特徴

  • ピアブフィードステーション または piFLOW® i/f用トランジションピースに適合。接粉部の表面仕上:Ra ≤ 0.8材質SUS304ヤコブインターフェース。ヤコブインターフェースのピアブフィードステーションまたは接続用アダプターに適合。