Feed adapter D=100C - 1
アイテム番号: 0202845
8バリエーション

Feed adapter D=100C

バキュームコンベアへのスムーズな供給のための専用フィードアダプター。フィードアダプターは搬送空気の調整を可能にし、粉末や顆粒などの扱いにくい搬送物の流量を最適化します。フィードアダプターはpiFLOW®pのコンベアモデルに適合し、2つの調整可能な空気入口を備えています。搬送物の流量に最適な量の二次空気を加えるために使用されます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Feed adapter D=38C
    0202816
  • Feed adapter TC D=50C
    0202823
  • Feed adapter D=50C
    0202825
  • Feed adapter D=63C
    0202827
  • Feed adapter D=25C
    0202837
  • Feed adapter D=32C
    0202838
  • Feed adapter D=75C
    0202844
  • Feed adapter D=100C
    0202845

特徴

  • クランプリングまたはUフランジ、およびシール材はアクセサリーリストから別途御注文