Configure your piFLOW®p - 1
アイテム番号: Configure your piFLOW®p

Configure your piFLOW®p

当社のプレミアムコンベヤは、ステンレス鋼ボディ(ASTM 316L)で設計されており、FDAの非常に高い衛生基準を満たしています。Piabのコンベヤは、ATEXの粉塵およびガス認証を取得しています。典型的な用途には、粉末や顆粒の移送、成形充填シール、ビッグバッグの積み込みと積み下ろし、ドラム/バッグの充填と空にする作業、ミル/ふるい/ミキサー/ブレンダーの充填、錠剤/壊れやすい製品の移送、爆発性雰囲気での用途、衛生的な用途、コンパクトな用途があります。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 化学、食品、製薬業界向けの高度なアプリケーションの要件を満たすように設計された、高品質スチール製バキュームコンベア。
  • ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
  • コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004および EC No. 10/2011の規格に準拠しています。
  • ATEX 粉塵、ATEX ガス・粉塵認証取得済み。
  • 鋼質 ASTM 316L(耐酸性ステンレススチール)、機械研磨仕上げ。
  • USDAガイドラインに基づいた設計。
  • 帯電防止フィルターとシールが利用可能。
  • 自動フィルター洗浄機能搭載。
  • 容易にメンテナンスとクリーニングができる衛生的な設計。
  • スムーズな設置、容易な使用方法。
  • 小さな設置面積で高スループット。
  • 搬送サイクル当たり2〜56リットル(1時間当たり最大15トン)の幅広い搬送容量に対応。