提案

カテゴリー

製品

内容

ボトムバルブシール D=250 NBR - 1
アイテム番号: 0201823
4バリエーション

ボトムバルブシール D=250 NBR

The sealings are used as spare parts for piFLOW®f to ensure that no leakage occurs in the vaccum transport system.The sealings in the product contact zone are F...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • U-shape seal ID=400 t=2mm
    0206228
  • フランジシール D=250
    0126226
  • ボトムバルブシール D=250 NBR
    0201823
  • U-shape seal ID=250 t=2mm, piFLOW®f
    0128998

特徴

  • The sealings are antistatic
  • The sealing in product contact zone fulfils the requirments of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011