提案

カテゴリー

製品

内容

エアキャリングユニット TC 63 - 1
アイテム番号: 0233083
5バリエーション

エアキャリングユニット TC 63

エアキャリングユニットは、piFLOW®pSMARTをConveying Cycle Optimization(CCO)から完全な自動調整機能にアップグレードするために必要です。自動調整機能とは、システム内の搬送空気を制御することにより、搬送される材料の最大容量に到達するようにアプリケーションを実行する機械学習ソフトウ...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • エアキャリングユニット TC 32
    0233080
  • エアキャリングユニット TC 38
    0233081
  • エアキャリングユニット TC 51
    0233082
  • エアキャリングユニット TC 63
    0233083
  • エアキャリングユニット TC 76
    0233084

特徴

  • piFLOW®pSMARTを備えたPiabフィードステーションに適しています。
  • piFLOW®pSMARTファミリーと共に使用することによる完全な自動調整機能
  • エアキャリーバルブ - 製品の接触面で電気/機械研磨済み、Ra≤0.8µm
  • フィードアダプター - 外側を電解研磨し、製品の接触面で内側を酸洗い済み、Ra≤0.8µm
  • クランプリングまたはUフランジ、およびシール材はアクセサリーリストから別途御注文
  • FDAおよびEC No. 1935/2004の要件を満たします。