Inline Vacuum Filter 50µm - 1
アイテム番号: 0232709

Inline Vacuum Filter 50µm

真空流量からの埃やその他の小さな粒子を濾過します。ポンプの故障・停止リスクを低減します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • 操作の故障リスクを低減します。
  • これらの小型インラインフィルターは、真空ラインで使用して、真空ポンプ、真空スイッチ、バルブを汚染から保護することができます。
  • 化学的に不活性な通気性のポリエチレンでできた清掃可能、交換可能なフィルターエレメント。
  • このフィルターは、長さ50 mm、G 3/8インチネジの延長ロッドに適合するように設計されています。