新着

アイテム番号: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)
Vacuum switch PS.VSI (IO-link)
PS.VSI は、-100 ~ 0 kPa をカバーする IO-Link スマートセンサプロファイル対応のコンパクトな電子式真空スイッチです。マルチカラー LED により、離れた場所からでも状態をはっきりと確認できます。内蔵 NFC により、オプションの PIN コードによるアクセス制限を設定しつつ各種設定をカスタマイズが可能です。また、Piab Connect アプリを通じて統計情報および診断情報を確認することができます。ストレートまたはアングル(斜め)取付け、および 4 種類の空気圧接続オプションを選択できるため、EOAT や各種機械への組み込み、あるいは空気圧機器への取付けが容易です。堅牢なバイオベースプラスチックを使用したコンパクトで軽量なハウジング。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- IO-Link スマートセンサプロファイルに対応した電子式真空スイッチで、PLC や制御システムへの容易な統合が可能です。
- 測定範囲は -100 ~ 0 kPa です。
- 最適な取付け角度を実現するため、6 mm ステム、1/4" ステム、M5 スイベル、G1/8" スイベルのストレートまたはアングル(斜め)型空気圧接続と、4 ピン M8 電気コネクタに対応しています。
- マルチカラー LED により、スイッチング状態およびシステム性能を分かりやすく表示します。
- スイッチポイント、ヒステリシス、動作モードなどの設定は、Piab Connect アプリを用いた NFC によりユーザーフレンドリーにプログラム可能です。オプションで PIN コードによる設定変更の保護も可能です。
- 内蔵された統計・診断機能として、真空サイクルカウンタ、初回到達時間(設定真空値までの時間)、エラーコードなどを備えており、Piab Connect アプリと NFC を介して読み出しが可能です。
- スイッチの設定は、Piab Connect アプリと NFC を使用することで、電源を接続していない状態でも、あるスイッチから別のスイッチへ簡単にコピーすることができます。