新着

アイテム番号: Vacuum switch PS.VS (analog & digital)
Vacuum switch PS.VS (analog & digital)
PS.VS は、1 点のプリセットデジタルスイッチング出力と、-100 ~ 0 kPa をカバーするアナログ信号出力を併せ持つ、コンパクトな電子式バキュームスイッチです。マルチカラー LED により、離れた場所からでも状態をはっきりと確認できます。内蔵 NFC により、オプションの PIN コードによるアクセス制限を設定しつつ各種設定をカスタマイズが可能です。また、Piab Connect アプリを通じて統計情報および診断情報を確認することができます。ストレートまたはアングル(斜め)取付け、および 4 種類の空気圧接続オプションを選択できるため、EOAT や各種機械への組み込み、あるいは空気圧機器への取付けが容易です。堅牢なバイオベースプラスチックを使用したコンパクトで軽量なハウジング。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- PNP または NPN のいずれか 1 点のスイッチング出力と、1–5 V または 4–20 mA のアナログ真空レベル出力を備えた電子式バキュームスイッチです。
- スイッチングポイントは -30、-40、-50、-60、-70 kPa から選択可能で、Piab Connect アプリと NFC(近距離無線通信)を用いてプログラム設定することができます。
- 測定範囲は -100 ~ 0 kPa です。
- 空気配管接続は、ストレートまたはアングルタイプの 6 mm ステム、1/4" ステム、M5 スイベル、G1/8" スイベルなどをラインアップしており、取り付け角度の最適化が可能です。また、ケーブルは 3 m のオープンエンド仕様で、柔軟な配線取り回しに対応します。
- マルチカラー LED により、スイッチング状態およびシステム性能を分かりやすく表示します。
- スイッチポイント、ヒステリシス、動作モードなどの各種設定は、Piab Connect アプリと NFC を利用することで、ユーザーフレンドリーに行うことができます。設定変更には任意で PIN コード保護をかけることも可能です。
- 内蔵された統計・診断機能として、真空サイクルカウンタ、初回到達時間(設定真空値までの時間)、エラーコードなどを備えており、Piab Connect アプリと NFC を介して読み出しが可能です。
- スイッチの設定は、Piab Connect アプリと NFC を使用することで、電源を接続していない状態でも、あるスイッチから別のスイッチへ簡単にコピーすることができます。