新着

アイテム番号: Vacuum sensor PS.VA (analog)
Vacuum sensor PS.VA (アナログ)
PS.VA はアナログ出力を備えたコンパクトな電子式真空センサで、-100 ~ 0 kPa の連続測定が可能です。複数の空気圧接続オプションと 3 m のオープンエンドケーブルにより、堅牢なバイオベースプラスチック製ハウジングとともに提供されます。EOAT や各種機械への組み込み、または空気圧機器への直接取付けが容易で、コントローラおよび診断システムに対して信頼性の高いフィードバックを提供します。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 小型・軽量な電子式真空センサで、1–5 V または 4–20 mA のアナログ出力に対応しています。
- 測定範囲は -100 ~ 0 kPa です。
- 最適な取付け角度を実現するため、6 mm 斜めステム、1/4" ステム、M5 スイベル、G1/8" スイベル付きで提供可能です。
- 3 m のオープンエンドケーブルにより、柔軟な配線が可能です。