Vacuum switch, inductive universal, preset (Signal range 30 -kPa) - 1
アイテム番号: 3116090
4バリエーション

Vacuum switch, inductive universal, preset (Signal range 30 -kPa)

誘導性電子式、電気機械式、圧縮空気式の真空スイッチをラインアップしています。プリセット型または真空度調整型を用意しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Vacuum switch, inductive universal, adjustable with knob Ø6
    0104350
  • Vacuum switch, inductive universal, adjustable with knob
    3116064
  • 真空スイッチ、誘導型汎用、事前設定 (信号範囲10 -kPa)
    3116089
  • Vacuum switch, inductive universal, preset (Signal range 30 -kPa)
    3116090

特徴

  • 真空圧を24 VDC のデジタル信号に変換します。
  • 真空によって作動するダイヤフラムが近接スイッチに連結されています。
  • オープンエンドのケーブルが付いています。
  • PNP NO/NCまたはNPN NO/NC出力が可能です。
  • スイッチは、負荷と直列に接続する必要があります。