システムおよびソリューションアクセサリー
センサーおよびスイッチ
アイテム番号: 3116064
4バリエーション
Vacuum switch, inductive universal, adjustable with knob
誘導性電子式、電気機械式、圧縮空気式の真空スイッチをラインアップしています。プリセット型または真空度調整型を用意しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0104350
Vacuum switch, inductive universal, adjustable with knob Ø6
比較
3116064
Vacuum switch, inductive universal, adjustable with knob
比較
3116089
真空スイッチ、誘導型汎用、事前設定 (信号範囲10 -kPa)
比較
3116090
Vacuum switch, inductive universal, preset (Signal range 30 -kPa)
比較
すべてを表示 (4)
特徴
真空圧を24 VDC のデジタル信号に変換します。
真空によって作動するダイヤフラムが近接スイッチに連結されています。
オープンエンドのケーブルが付いています。
PNP NO/NCまたはNPN NO/NC出力が可能です。
スイッチは、負荷と直列に接続する必要があります。
仕様
ダウンロード
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop