Vacuum switch, pneumatic, adjustable with screw and knob (NO) - 1
アイテム番号: 3116062
7バリエーション

Vacuum switch, pneumatic, adjustable with screw and knob (NO)

当社のラインアップには、プリセットまたは調整可能な、誘導式ユニバーサル、電気機械式、および空気圧式の真空スイッチが含まれます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Vacuum switch, pneumatic, adjustable with screw (NC)
    3116014
  • Vacuum switch, pneumatic, adjustable with screw and knob (NO)
    3116062
  • Vacuum switch, pneumatic, adjustable with screw and knob (NC)
    3116063
  • Vacuum switch, pneumatic, preset (NO 25 -kPa)
    3116084
  • 真空スイッチ、空圧式、事前設定 (NO 65 -kPa)
    3116085
  • 真空スイッチ、空圧式、事前設定 (NC 30 -kPa)
    3116087
  • 真空スイッチ、空圧式、事前設定 (NC 70 -kPa)
    3116088

特徴

  • 真空圧を圧縮空気信号に変換します。
  • 真空によって作動するダイヤフラムが圧縮空気スイッチに連結されています。
  • 事前設定されているか、真空度を調整できます。