提案

カテゴリー

製品

内容

Vacuum switches VS4118/VS4128 - 1
アイテム番号: 0213664
9バリエーション

Vacuum switches VS4118/VS4128

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Vacuum Switch VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuum Switch VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuum Switch VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vacuum Switch VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuum switch VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuum Switch VS4128 40 -kPa, M12 NPN NO
    0213664
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

特徴

  • デジタル出力付きのプリセット真空スイッチ。
  • G1/8" 90°角スイベル接続を備えた耐久性とコンパクトなデザインで、簡単に設置可能。
  • VS4118はハードワイヤードで、PNP NO/NCまたはNPN NO/NC機能を実現。
  • VS4128はプラグインI/Oに適しており、PNP NOまたはNPN NOモデルが利用可能。
  • Tコネクタを使用して複数のユニットを直列に接続し、共通出力を提供することが可能(VS4128 PNP)。