バリエーション
0110630
0110631
0110730
0110731
0110732
0124450
0213570
0110632
特徴
- デジタル出力を備えたプリセット真空スイッチです。
- 90°回転可能なG1/8”スイベルコネクターにより容易な設置作業を実現し、高耐久性とコンパクトな設計を両立します。
- 配線付きVS4118は、PNP NO/NCまたはNPN NO/NC機能性があります。
- VS4128はプラグインI/Oに適しています。PNP NOまたはNPN NOモデルをご用意しています。
- T型コネクタを用いた、複数台のシリアル接続と出力の一本化に対応します(VS4128 PNP)。