Vacuum Switch VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC - 1
アイテム番号: 0110730
8バリエーション

Vacuum Switch VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC

誘導性電子式、電気機械式、圧縮空気式の真空スイッチをラインアップしています。プリセット型または真空度調整型を用意しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Vacuum Switch VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuum Switch VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuum Switch VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vacuum Switch VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuum switch VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

特徴

  • デジタル出力を備えたプリセット真空スイッチです。
  • G1/8" 90°アングルスイベル接続により容易な設置が可能で、高耐久性とコンパクトな設計。
  • 配線付きVS4118は、PNP NO/NCまたはNPN NO/NC機能性があります。
  • VS4128はプラグインI/Oに適しています。 PNP NOまたはNPN NOモデルで利用可能です。
  • T型コネクタを用いた、複数台のシリアル接続と出力の一本化に対応します(VS4128 PNP)。