Cable M8 4-pin female to M12 4-pin male, A-coded, L=2 m, straight connection, shielded - 1
アイテム番号: 0233368

Cable M8 4-pin female to M12 4-pin male, A-coded, L=2 m, straight connection, shielded

ストレート M12 A コード オスプラグおよびストレート M8 A コード メスソケット付きシールドセンサー/アクチュエーターケーブル。ハロゲンフリー PUR シース、定格電流 4 A、保護等級 IP65/IP67。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!