Container module D350 L257 SS cpl - 1
アイテム番号: 0242327

Container module D350 L257 SS cpl

Stainless steel container module supplied complete, used as a product chamber in vacuum conveyor configurations.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • Increases the batch volume of the conveyor.
  • Used as a transition piece.