アイテム番号: S.BXP.MF
BXP
BXP(BX_PまたはB_XP)は、多孔質材のワークを安全にハンドリングし、高さ調整が効くように設計されたサクションカップシリーズです。幅広い用途でご使用いただけるよう、本シリーズは様々なサイズが用意されており、ベローズ段数、リップの種類も選択可能です。 「B-数字-XP」は標準的なベローズの型式です。「BX-数字-P」はベローズが追加された型式です。バラつきが大きい用途で柔軟性を高めるには、ベローズ段数が多いほうが適します。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- ベローズ、フィッティング、アクセサリーを選べるサクションカップ。1.5ベローズ(標準)は「B-数字-XP」、2.5ベローズは「BX-数字-P」を選択してください。
- シーリングリップの硬度の種類を選べることで、幅広い用途に適応します。
- 段ボールなど凸凹面がある多孔性の材質のワークに対して非常に優れた性能を発揮します。
- すべてのカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えたDURAFLEX®製です。
- DURAFLEX®は吸着痕を残しにくいため、吊り上げたワークに傷がつくのを防止します。