特徴
- 自動車業界用カップ – 車体工場向けに設計されており、各アプリケーションをサポートします。
- ニトリル-PVC(黒色)、ゴム硬度60(ショアA)、シリコンフリー。自動車業界のアプリケーションに適した、耐久性の高い材質。
- 激しい凹凸面を持つワークや、湾曲したワークのハンドリングに対応する円形マルチベローズサクションカップ。
- 吸着面が地面に対して垂直に吊り上げる場合でも安定性に優れる。
- 垂直方向最大変化量が大きいので、高さ補正に対して十分な性能を有します。
- 変形、凹みを防ぎつつ薄型の金属板をハンドリング可能。
- 乾燥した鋼板だけでなく、オイルが付着した金属板にも対応。
- リップ吸着面の滑り止め模様によりスリップを防止します。
- 吸着面が広く、優れた密閉性を発揮。
- 低真空度においても能力を発揮。
- フィッティングオプション:カップはアルミニウムインサートでモールド成形されています。お客様独自のフィッティング、またはPiabの9種類のフィッティングのいずれかを使用できます。