Suction cup FCX - 1
アイテム番号: S.FCX

Suction cup FCX

FCX50サクションカップは、マルチリップ設計により、凹凸のある面でもしっかりとグリップします。FCX50のサクションカップは、必要とされる真空度が低いため、果物をしっかりと優しくグリップします。傷のない果物をお客様にお届けすることができます。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • このカップは、凹凸があり難しい表面でもしっかりと密閉し、信頼性が高くエネルギー効率に優れたソリューションを実現します。
  • 機能的なマルチリップデザインにより、果物/野菜のさまざまな部位の吸着を可能にします。
  • ワークの重心がズレてしまった場合でも、フレキシブルなベローズにより、リップが順応して角度を合わせ、しっかりと密閉します。
  • 食品グレードの金属検出可能な金具は、プラスチック製、もしくは耐酸性ステンレス製のオネジを選択できます。
  • FCM、シリコン素材はFDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004に準拠しています。
  • 高耐久性・高品質のシリコン素材。
  • シリコン素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。