サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
マルチベローズサクションカップ
比較
アイテム番号: S.ECX
Suction cup ECX
PiabのECX36エッグカップは、金属検出はできませんが、透明な食品グレードのシリコンで製造されています。安定した設計に加え、搬送物のリリースを容易にコントロールできます。これにより、玉子を傷つけるリスクを最小限に抑えることができるため、高速でのアプリケーションが可能になります。オペレーションに必要な真空度が低くて済...
もっと読む
設定
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
ダウンロード
メールで共有
特徴
低真空度(10〜40 -kPa)用設計で高いエネルギー効率。
安定したベローズとマルチリップ設計により高速搬送に対応。
現場での洗浄が容易で、洗剤や超音波洗浄にも長期的に耐えます。
工業標準に適応したシンプルで一般的なフィッティングインターフェース。
カップ高さは従来のエッグカップと互換性があり、1対1の交換が簡単。
FCM、FDA 21 CFR 177.2600、EU 1935/2004およびEU 2023/2006規則に準拠。
高耐久性・高品質の透明シリコン素材。
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較