Suction cup BGX family - 1
アイテム番号: S.BGX

Suction cup BGX family

BGXカップは薄いフィルムバッグのピッキング用に特別に開発されました。リップ部分は薄く設計されており、低真空度においても吸着面をしっかりと密閉します。このカップは青色のシリコン材質で作られています。この材質は、FDAおよびEU規格に準拠し、食品に直接触れることが認められています。高温/低温どちらの環境下にも適します。一体型設計により、高速ロボットアプリケーションにおいても、安全かつ安定したピッキングを実現します。2段ベローズにより、ワークのピッキング時に高さの違いや凹凸面に対して補正が効き、安全で強力なグリップを確保できます。サイズは3種類、アルミ製のプッシュインフィッティングは6種類から選択可能です。個々の要件に合わせて構成することができ、袋物のハンドリングのオートメーション化とピッキング速度向上に貢献します。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 薄いフィルムバッグのピッキングに最適です。
  • 薄いリップにより、低真空度においても優れた密閉性を発揮します。
  • 一体型設計により、高速ロボットアプリケーションにおいても、安全かつ安定したピッキングを実現します。
  • マルチベローズ設計により、高さ補正に適します。高さのバラつきやワーク表面の凹凸に適応します。
  • シリコン素材はFDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004に準拠しています。
  • 高温と低温どちらの環境でも使用可能です。
  • Eコマース、日用消費材、食品、ファッションなど、各業界の用途に適応できるよう、サイズやフィッティングを選択可能です。