新着
Suction Cup BLFF family - 1
アイテム番号: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFFは、現代の倉庫業、Eコマース、物流、一般産業向けに開発された、Piabの最新型の高性能サクションカップシリーズです。袋物や不規則形状、多孔質材にもシールして吸着できる柔軟性。そして、大型のカートンケースや平箱といった重量物もしっかり保持できる強度。 この両方の特性を兼ね備えています。大流量に対応し、ワーク形状になじむ柔軟なリップを兼ね備えているため、BLFFは重量物だけでなく、従来のサクションカップでは吸着が難しかったワークにも対応します。 その結果、自動化システムにおけるピック率の向上と、段取り替え・切り替え回数の削減に貢献します。直径はØ42 mmとØ55 mmの2サイズ、硬度はミディアムとハードの2種類をラインアップ。BLFFは複数の従来型カップを置き換えることで、ツーリング構成や立ち上げ作業、スペアパーツ管理をシンプルにします。カップ本体にはリサイクル可能なTPE素材を使用し、着脱式の金属フィッティングに取り付ける構造とすることで、交換やリサイクルを容易にしています。過酷な繰り返し動作試験および耐摩耗試験で性能が検証されており、集中配管型・分散配置型いずれの真空システムにも対応可能なBLFFは、現在から将来の包装材料まで見据えた、堅牢で長寿命なグリッピングソリューションを提供します。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 様々な形状のワークの搬送に使用できる多用途なサクションカップシリーズです。倉庫、Eコマース、物流、その他一般産業向けです。リップ部とベローズ部の独特な形状設計に加え、大流量に対応できることにより、剛性の高い箱だけでなく、軽量で変形しやすい、「取り扱いの難しい」ワークもしっかりと把持します。2種類の硬度(ミディアム、ハード)。カップの素材はリサイクル可能なTPE素材で作られており、金属部のフィッティングは交換せず再利用可能です。これにより、サステナビリティ向上にも貢献します。Piabによる繰り返し動作試験、耐摩耗試験および高荷重試験によって高い堅牢性と長寿命が実証されています。サイズはØ42mmとØ55mmで展開されており、硬度ごとに分かりやすく色分けされています。幅広い種類のフィッティングに加え、piSenseバルブと、粉塵環境向けの洗浄可能な大流量フィルターをオプションで追加できます。集中配管型・分散配置型の真空システムや、サクションカップを使用するグリッパーに適しています。