Suction cup BL30-5 Silicone FCM, G1/4" male - 1
アイテム番号: 9909651
9バリエーション

Suction cup BL30-5 Silicone FCM, G1/4" male

この材質はFDA(FDA 21 CFR 177.2600.)および EU 1935/2004規格に準拠しています。顔料無添加の透明なサクションカップです。液体や粘性のある内容物が入った袋、および冷凍食品のハンドリングに最適化されています。高真空の用途には適しません。ポリアミド製の補強リングを取り付けることで、より安定性を高めることができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

30 mm
アイテム番号: 9909651
40 mm
アイテム番号: 0200237
50 mm
アイテム番号: 0200240

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0200239
G 1/4" maleAl
アイテム番号: 9909651
G 3/8" maleAl
アイテム番号: 9909653
G 1/2" maleAl
アイテム番号: 9909655
1/4" NPT maleAl
アイテム番号: 9909652
3/8" NPT maleAl
アイテム番号: 9909654
1/2" NPT maleAl
アイテム番号: 9909656
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • FDA 21 CFR 177.2600及びEU 1935/2004規格に準拠したシリコンです。
  • 初期流量を多く確保し、強化されたベローズと、長く薄いリップを備えています。
  • 液体が入った袋、冷凍食品、重い袋など、搬送処理が難しい袋物に適しています。
  • 適切な使用温度範囲は-40~200℃です。
  • 高さ補正能力があります。