Suction cup BL50-4 Silicone FCM, G1/2" male - 1
アイテム番号: 9909649
9バリエーション

Suction cup BL50-4 Silicone FCM, G1/2" male

この材質はFDA(FDA 21 CFR 177.2600.)および EU 1935/2004規格に準拠しています。顔料無添加の透明なサクションカップです。割れやすい食品などが入った袋物に最適です。高真空の用途には適しません。ポリアミド製の補強リングを取り付けることで、より安定性を高めることができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

30 mm
アイテム番号: 0200436
40 mm
アイテム番号: 0200337
50 mm
アイテム番号: 9909649

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0200238
G 1/4" maleAl
アイテム番号: 9909645
G 3/8" maleAl
アイテム番号: 9909647
G 1/2" maleAl
アイテム番号: 9909649
1/4" NPT maleAl
アイテム番号: 9909646
3/8" NPT maleAl
アイテム番号: 9909648
1/2" NPT maleAl
アイテム番号: 9909650
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • FDA 21 CFR 177.2600及びEU 1935/2004規格に準拠したシリコンです。
  • 長く柔軟なベローズ。
  • 長く薄いリップ。
  • 大流量フィッティング。
  • 有効な把持領域 = リップ直径
  • 幅広い温度範囲 (-40°C ~ +200°C)