アイテム番号: 0210674
16バリエーション
Suction cup F-BXT35 Silicone 5x1/8" NPSF female, with dual flow control valve
F-BXTサクションカップは、FDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004規格準拠のシリコンで作られており、検出できるように金属添加物が混合されています。マルチベロー設計と非常に長く薄いリップは、ざらついた硬いパンや凹凸があるラザニアプレートのようなワークでも優れたグリップ力を発揮します。Piabの標準フィッティングと互換性があります。低真空で使用できるため、ハンドリング中に食品が損傷するリスクを最小限に抑えます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
サイズ
35 mm
アイテム番号: 0210674
フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0209633
G 1/8" maleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0210682
G 1/4" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0210683
G 1/4" maleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0210684
G 3/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0210680
G 3/8" maleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0210681
1/4" NPT maleデュアルフローコントロールバルブ, SS
アイテム番号: 0210672
1/4" NPT maleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0210673
3/8" NPT maleデュアルフローコントロールバルブ, SS
アイテム番号: 0210670
3/8" NPT maleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0210671
1/8" NPT femaleデュアルフローコントロールバルブ, SS
アイテム番号: 0210677
1/8" NPSF femalePA
アイテム番号: 0210676
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0210678
1/8" NPSF femaleSS
アイテム番号: 0210679
5x1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, SS
アイテム番号: 0210674
5x1/8" NPSF femaleSS
アイテム番号: 0210675
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- シリコン素材は、FDA 21 CFR 177.2600 および EU 1935/2004規格に準拠しています。
- 高耐久性・高品質のシリコン素材
- ゴム素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。
- このマルチベローズカップのリップは、非常に長く薄い作りになっています。これにより、シード(粒)入りのパンや、凹凸があるラザニアプレートなどに対応できるようにしています。
- F-BXT 35 は、Piabのスタンダードモデルのカップに使用されているフィッティングを使用可能です。
- 低真空でベローズ部を潰せます。ハンドリングする食品を損傷するリスクを低減します。