アイテム番号: 0209310
36バリエーション
吸盤 BXF75P ポリウレタン 60、G3/8" オス、メッシュ フィルター付き
PiabのBXFサクションカップは、オイルの付いた金属板向けに設計されており、複数ベローズ構造による高いレベル補正性能を備えています。プレス材のデスタッキングや自動車ボディ部品のピッキングなどの用途に最適なカップです。ロングベローズを完全に圧縮するのに必要な真空度が非常に低いため、カップがワークを押しのけて位置ずれさせてしまうことがありません。独自の摩擦パターンにより、従来のサクションカップの3~5倍のせん断力を発揮し、油性のシートや乾燥したシートに最適です。Duraflex(デュラフレックス)製で、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐久性を兼ね備えているため、性能が長持ちします。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
フィッティング
M10x1.5 maleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0209314
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0209313
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0209310
G 3/8" Long femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0209309
G 1/4" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0209312
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0209308
G 3/8" femalePA
アイテム番号: 0209307
3/8" NPT femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0209311
T-slot メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0209315
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 油が付着した金属板用に特別に設計されたマルチベローズ付きフリクションカップ。大きな高さ調整(レベル補正)が必要な用途、例えばプレスラインでのシートの供給(マガジンからのデスタッキング)や、ラックからの自動車ボディ部品のピッキングといった作業に適した仕様です。
- ロングベローズを完全に圧縮するのに必要な真空度が非常に低いため、カップがワークを押しのけて位置ずれさせてしまうことがありません。
- BXFモデルは、平面だけでなく凹凸や曲面にも適しています。
- リップに施された内部摩擦パターンにより、従来のサクションカップの3~5倍以上の高いせん断力に耐えることができます。
- 金属板で使用されているプレス油が 0.1g/m2 以上の場合に最適ですが、乾燥した鋼板にも使用できます。
- Duraflex®は、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備える素材です。この材質は、数十万回使用した後でも、優れた弾性記憶力を発揮します。