フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0206374
G 3/8" maleASTM 316L
アイテム番号: 0207110
G 3/8" maleComposite
アイテム番号: 0207114
G 1/2" maleASTM 316L
アイテム番号: 0207111
G 1/2" maleComposite
アイテム番号: 0207115
3/8" NPT maleASTM 316L
アイテム番号: 0207112
3/8" NPT maleComposite
アイテム番号: 0207117
1/2" NPT maleASTM 316L
アイテム番号: 0207113
1/2" NPT maleComposite
アイテム番号: 0207118
Retainer clip なし
アイテム番号: 0207119
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- このシリコン材質はFDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004規格に準拠しています。高品質で長寿命です。ゴム素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。ベーカリーでの使用に適しています。高さの調整が必要な場合に適しています。金具はプラスチック製(金属検出可能タイプ)、もしくは耐酸性ステンレス製のオネジを選択できます。金具は取り外し可能です。その他のフィッティングオプションとして、パン用デパンナーで使用できる標準ベルトのリテーナークリップがあります。衛生設計で洗浄も容易です。塵やほこりが溜まりにくい設計になっています。低真空でベローズ部を潰せます。ハンドリングするベーカリー製品が損傷するリスクを低減します。