Suction cup B-BL30-2 Silicone, 1/2" NPT male SS detectable, FCM - 1
アイテム番号: 0207095
30バリエーション

Suction cup B-BL30-2 Silicone, 1/2" NPT male SS detectable, FCM

B-BLモデルはベーカリー製品に適しています。このシリコン材質はFDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004規格に準拠しています。幅広い温度範囲で使用できます。高真空の用途には適しません。ポリアミド製の補強リングを取り付けることで、より安定性を高めることができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

30 mm
アイテム番号: 0207095
40 mm
アイテム番号: 0207104
60 mm
アイテム番号: 0207113

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0206373
G 3/8" maleASTM 316L
アイテム番号: 0207092
G 3/8" maleComposite
アイテム番号: 0207097
G 1/2" maleASTM 316L
アイテム番号: 0207093
G 1/2" maleComposite
アイテム番号: 0207096
3/8" NPT maleASTM 316L
アイテム番号: 0207094
3/8" NPT maleComposite
アイテム番号: 0207099
1/2" NPT maleASTM 316L
アイテム番号: 0207095
1/2" NPT maleComposite
アイテム番号: 0207098
Retainer clip なし
アイテム番号: 0207100
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • このシリコン材質はFDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004規格に準拠しています。高品質で長寿命です。ゴム素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。ベーカリーでの使用に適しています。高さの調整が必要な場合に適しています。金具はプラスチック製(金属検出可能タイプ)、もしくは耐酸性ステンレス製のオネジを選択できます。金具は取り外し可能です。その他のフィッティングオプションとして、パン用デパンナーで使用できる標準ベルトのリテーナークリップがあります。衛生設計で洗浄も容易です。塵やほこりが溜まりにくい設計になっています。低真空でベローズ部を潰せます。ハンドリングするベーカリー製品が損傷するリスクを低減します。