Suction cup F-BX25 Silicone 1/4" NPT male SS, detectable, FCM - 1
アイテム番号: 0207073
52バリエーション

Suction cup F-BX25 Silicone 1/4" NPT male SS, detectable, FCM

F-BXサクションカップは、FDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004規格に準拠した長持ちする高級シリコン素材で作られています。金属添加物により、金属検知が可能です。食品製造現場の安全性を向上します。冷凍食品や生鮮食品に最適で、不規則な吸着面に対してもしっかりと吸着して、高速搬送に対応します。ゴミが溜まりにくい衛生的な設計で、メンテナンスが容易です。食品グレードの金属検知対応のゴム素材です。ステンレススチール製のフィッティングも選択可能です。低い真空度で把持できるため、製品の損傷リスクを低減します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

10 mm
アイテム番号: 0206202
15 mm
アイテム番号: 0207058
20 mm
アイテム番号: 0207066
25 mm
アイテム番号: 0207073
35 mm
アイテム番号: 0207081
50 mm
アイテム番号: 0242570

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0206205
M5 maleSS
アイテム番号: 0207049
M5 maleComposite
アイテム番号: 0207052
G 1/8" maleSS
アイテム番号: 0207050
G 1/8" maleComposite
アイテム番号: 0207053
G 1/4" maleSS
アイテム番号: 0207071
G 1/4" maleComposite
アイテム番号: 0207075
G 3/8" maleSS
アイテム番号: 0207072
G 3/8" maleComposite
アイテム番号: 0207076
1/8" NPT maleSS
アイテム番号: 0207051
1/8" NPT maleComposite
アイテム番号: 0207054
1/4" NPT maleSS
アイテム番号: 0207073
1/4" NPT maleComposite
アイテム番号: 0207077
3/8" NPT maleSS
アイテム番号: 0207074
3/8" NPT maleComposite
アイテム番号: 0207078
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • シリコン素材は、FDA 21 CFR 177.2600 および EU 1935/2004規格に準拠しています。
  • 高耐久性・高品質のシリコン素材
  • ゴム素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。
  • 冷凍食品および生鮮食品に適しています。
  • 流れの速いラインや加速時でも、不規則な吸着面や異なる高さの食品に対して優れた吸着力を発揮します
  • 金具はプラスチック製(金属検出可能タイプ)、もしくは耐酸性ステンレス製のオネジを選択できます。
  • 衛生設計で洗浄も容易です。塵やほこりが溜まりにくい設計になっています。
  • 低真空でベローズ部を潰せます。搬送ワーク(食品など)が損傷するリスクを低減します。