サイズ
フィッティング
G 1/8" male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202698
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202700
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
アイテム番号: 0202699
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
アイテム番号: 0202723
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
アイテム番号: 0202701
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
アイテム番号: 0202725
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 高さ調整が必要な用途に最適です。
- 小型のワークや薄いワークを吊り上げる用途に適します。
- 吸着面が地面と垂直になる吊り上げには適しません。
- 30~99個入りの大容量パックには数量割引が適用され、100個以上の大容量パックにはさらに大きな割引が適用されます。※数量値引きについては、お近くの代理店にお問合せください。
- PVCを含まないリサイクル可能な素材です。