Suction cup VL20BL, 1/8"NPT-M5 - 1
アイテム番号: 0202686
28バリエーション

Suction cup VL20BL, 1/8"NPT-M5

Value Lineのサクションカップは、標準的/基本的なアプリケーションに適しており、リーズナブルな価格で、優れた性能を提供します。ロングベローズ形状のこのカップは、リップ形状が長くて薄いことにより、段ボールのような僅かな表面の凹凸に適応します。世界各国の支店にて購入いただけます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

20 mm
アイテム番号: 0202686
25 mm
アイテム番号: 0202700
30 mm
アイテム番号: 0202712
40 mm
アイテム番号: 0202722
50 mm
アイテム番号: 0202734
60 mm
アイテム番号: 0202746
75 mm
アイテム番号: 0202758

フィッティング

G 1/8" male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202684
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202686
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
アイテム番号: 0202685
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
アイテム番号: 0202723
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
アイテム番号: 0202687
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
アイテム番号: 0202725
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 高さ調整が必要な用途に最適です。
  • 小型のワークや薄いワークを吊り上げる用途に適します。
  • 吸着面が地面と垂直になる吊り上げには適しません。
  • 30~99個入りの大容量パックには数量割引が適用され、100個以上の大容量パックにはさらに大きな割引が適用されます。※数量値引きについては、お近くの代理店にお問合せください。
  • PVCを含まないリサイクル可能な素材です。