Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70, G3/8" male - 1
アイテム番号: 0113743
9バリエーション

Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70, G3/8" male

このサクションカップは、ビニール袋のハンドリング用に特別設計されています。独自のフィッティング設計により、高い初期流量を発生させ、確かなグリップ力を発揮します。ボディ部とリップ部のゴム硬度を変えることで、優れた安定性とシール能力を両立させています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

30 mm
アイテム番号: 0113743
40 mm
アイテム番号: 0111791
50 mm
アイテム番号: 0112641

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0110545
G 3/8" maleAl
アイテム番号: 0113743
G 1/2" maleAl
アイテム番号: 0113745
3/8" NPT maleAl
アイテム番号: 0113744
1/2" NPT maleAl
アイテム番号: 0113746
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • プラスチック袋のハンドリングに対応できるように、大流量を確保できるフィッティングが採用されています。
  • 高さ調整、凹凸面に適しています。
  • 部位によってゴム硬度を変えることで、ボディの強度と安定性、リップの柔らかさと柔軟性を両立させています。
  • Duraflex®材質は、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
  • Duraflex®は吸着痕が残りにくい材質です。