Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female - 1
アイテム番号: 0101521
44バリエーション

Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female

BL-2クロロプレンサクションカップは、ソフトでフレキシブルなリップを持ち、あまりきつく詰まっていないバッグに適しています。4段ベローズにより、高さ補正能力が優れています。直径20mmから50mmまでご用意しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

20 mm
アイテム番号: 0101115
30 mm
アイテム番号: 0101495
40 mm
アイテム番号: 0101521
50 mm
アイテム番号: 0101695

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0101119
5xM5 femaleAl, Brass, PA
アイテム番号: 0101197
M5 femaleAl
アイテム番号: 0101193
G 1/8" male, M5 femaleAl
アイテム番号: 0101196
G 1/8" male, M5 femalePA
アイテム番号: 0109844
1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101521
1/8" NPSF femalePA
アイテム番号: 0110946
5x1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101526
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 大流量バッグハンドリングに最適です。
  • 高品質なクロロプレン製です。
  • 袋を安全に、かつ損傷を与えずに把持します。
  • 高さの調整が必要な場合に適しています。
  • 小さくて薄いワークをはがす動作に使用できます。
  • 吸着面が地面に対して垂直になる吊り上げには適しません。