Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
アイテム番号: 0101517
43バリエーション

Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

BL-2 シリコンカップは柔らかく柔軟なリップを備えており、あまりきつく詰められていない袋に適しています。4段ベローズにより、高さ補正能力が優れています。直径20mmから50mmまでご用意しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

20 mm
アイテム番号: 0101116
30 mm
アイテム番号: 0101517
40 mm
アイテム番号: 0101120
50 mm
アイテム番号: 0101717

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0101118
5xM5 femaleAl, Brass, PA
アイテム番号: 0101208
M5 femaleAl
アイテム番号: 0101204
G 1/8" male, M5 femaleAl
アイテム番号: 0101207
G 1/8" male, M5 femalePA
アイテム番号: 0110339
1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101508
1/8" NPSF femalePA
アイテム番号: 0110340
5x1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101513
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 大流量バッグハンドリングに最適です。
  • 耐久性のある高品質なシリコンで作られており、幅広い温度範囲で使用可能です。
  • 袋を安全に、かつ損傷を与えずに把持します。
  • 高さの調整が必要な場合に適しています。
  • 小さくて薄いワークをはがす動作に使用できます。
  • 吸着面が地面に対して垂直になる吊り上げには適しません。