アイテム番号: S.F
Suction Cup F - Bag Opening family
Piabの袋の開口カップは、袋や紙、プラスチックフィルムのような薄くて繊細な素材を安全に取り扱うために設計されています。FDA(米国食品医薬品局)認可の食品接触可のシリコンを使用し、広い温度範囲にわたって、安全な食品接触と信頼性の高い性能を保証します。カップは、薄くて適合性の高いリップと独自のクリート・パターンが特徴で、吊り上げ力を高めながら素材の損傷を防ぎます。複数のサイズがあり、袋詰めや繊細なマテリアルハンドリングの用途で最適な性能を発揮します。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 袋物用に設計 - 充填包装機や、袋物の充填ステーションに最適です。
- シリコン素材は、FDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004に準拠しています。
- 薄く、追従性のあるリップ - ワーク表面が吸い込まれ、表面が損傷するのを防ぎます。
- 独自のクリートパターン - 繊細なワークを保護しながら、吊り上げ力を強化します。
- デリケートな素材に対応 - 紙、プラスチックフィルム、その他の薄いシートに適しています。
- 許容温度範囲が広い - さまざまな条件下で信頼性の高い性能を保証します。
- 複数のサイズが利用可能 - さまざまな用途に最適化されています。