Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
アイテム番号: 9921136
20バリエーション

Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female

フラットな表面に適した高フリクションサクションカップ。ガラス、メタルシートに適しています。クリートが吸着時のワークの変形を防止します。また、吸着時の変形量も少なく、安定した吸着が可能です。クリートにより、垂直方向への吊上げでも安定した力を発揮します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Suction cup F25 Chloroprene
    0101131
  • 吸盤 F25 クロロプレン、G1/8" オス、メッシュ フィルター付き
    0101293
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male, with mesh filter and dual flow control valve
    0101299
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
    0101295
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, with mesh filter
    0101297
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve
    0101301
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, PA
    0109842
  • Suction cup F25 Chloroprene, M5 female
    0101292
  • Suction cup F25 Chloroprene, 5xM5 female
    0101296
  • Suction cup F25 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101294
  • Suction cup F25 Silicone
    0101132
  • 吸盤 F25 シリコン、G1/8" オス、メッシュフィルター付き
    0101304
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female, with mesh filter
    0101308
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve
    0101312
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female, PA
    0110335
  • Suction cup F25 Silicone, M5 female
    0101303
  • Suction cup F25 Silicone, 5xM5 female
    0101307
  • Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
    0101311
  • Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101305
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female
    9921136

特徴

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.