Suction cup U20 HNBR, G1/8" male/M5 female - 1
アイテム番号: 9906871
18バリエーション

Suction cup U20 HNBR, G1/8" male/M5 female

HNBR製のユニバーサル/フラットサクションカップは、平らな面や、僅かな曲面を持つワークのハンドリングに適しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

6 mm
アイテム番号: 0200888
10 mm
アイテム番号: 0128689
15 mm
アイテム番号: 0128690
20 mm
アイテム番号: 9906871
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 平らな面またはわずかな曲面を持つワークに適しています。
  • ワークの凹面にも使用できます。
  • ハンドリング時の吸着痕を防ぎます。
  • 幅広い温度範囲で使用可能です。