アイテム番号: 0256016
8バリエーション
PX110 - Suction cup - G1/2" female
PX は、粗い・テクスチャ付き・不均一な表面を持つワークを安全にハンドリングするために設計された、高い剛性を備えた吸着パッドファミリーです。高い追従性を持つ EPDM シールエッジが、剛性の高い取付プレートおよび内部サポートパターンと組み合わさることで、乾いた縞鋼板、装飾ガラス、割れた天然石などの扱いにくい素材に対しても、安定したグリップを実現します。内部容積が小さいため真空の立ち上がりが速く、また業界で一般的なサイズに対応する幅広い径ラインアップにより、PX は新規設備だけでなく既存の自動化ソリューションにもスムーズに組み込むことができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
フィッティング
G 1/2" femaleAl
アイテム番号: 0256016
G 1/2" femaleコーンバルブ, Al
アイテム番号: 0256020
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 木材、乾いた板金、ガラス、石材などの粗い・テクスチャのある・不均一な素材に対しても、確実なグリップを発揮します。
- 柔らかくコンプライアンス性の高い EPDM シールエッジが表面形状に追従し、信頼性の高いシールを実現します。
- 薄く繊細なワークを安定させるための、支持パターンを一体化した剛性アルミ製フィッティングプレート。
- ワークに傷やへこみ、永久変形が生じるのを抑える、やさしい接触面。
- 内部容積がコンパクトで、非常に短いエバキュエーションタイムと高いサイクル数を実現します。
- オプションのコーンバルブ仕様では、ピック時にのみカップを作動させ、ワークと接触していないカップを自動的に停止することで空気消費量を低減します。
- シーリングエレメントはフィッティングプレートにしっかりロックされており、摩耗時には容易に交換できます。
- フィッティングプレートにはねじ込み式ポートを備え、真空の直接接続またはオプションのコーンバルブ接続が可能です。
- 木材・金属・ガラス・石材のハンドリングで一般的に使用されるサイズに合わせた、複数の直径バリエーションを用意しています。