Suction cup U40-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
アイテム番号: 0101619
24バリエーション

Suction cup U40-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter

ニトリルPVC製のユニバーサル/フラットサクションカップで、平らな面やわずかに曲面のあるワークのハンドリングに適しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

30 mm
アイテム番号: 0101406
40 mm
アイテム番号: 0101619
50 mm
アイテム番号: 0101819
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 平らな面またはわずかな曲面を持つワークに適しています。
  • ワークの凹面にも使用できます。
  • ハンドリング時の吸着痕を防ぎます。
  • 耐摩耗性に優れています。