Suction cup U20 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
アイテム番号: 0101386
49バリエーション

Suction cup U20 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter

シリコン製のユニバーサル/フラットサクションカップで、平らな面や僅かな曲面を持つワークの取り扱いに適しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

4 mm
アイテム番号: 3150114S
6 mm
アイテム番号: 3150115S
8 mm
アイテム番号: 3150116S
10 mm
アイテム番号: 3150117S
15 mm
アイテム番号: 3150118S
20 mm
アイテム番号: 0101386
30 mm
アイテム番号: 0101397
40 mm
アイテム番号: 0101149
50 mm
アイテム番号: 0101151
15 mm (U15-3)
アイテム番号: 0114981

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0101145
M5 maleBrass
アイテム番号: 0117947
5xM5 femaleAl, Brass, PA
アイテム番号: 0101388
M5 femaleAl
アイテム番号: 0101384
G 1/8" male, M5 femaleAl
アイテム番号: 0101387
G 1/8" male, M5 femalePA
アイテム番号: 0110328
1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101604
1/8" NPSF femalePA
アイテム番号: 0110330
5x1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101609
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 平らな面またはわずかな曲面を持つワークに適しています。
  • ワークの凹面にも使用できます。
  • 幅広い温度範囲で使用可能です。
  • 耐摩耗性に優れています。