Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
アイテム番号: 0101375
21バリエーション

Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

クロロプレン製のユニバーサル/フラットサクションカップは、平らな面やわずかな曲面を持つワークに適しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

4 mm
アイテム番号: 3150059
6 mm
アイテム番号: 3150003
8 mm
アイテム番号: 3150004
10 mm
アイテム番号: 3150005
15 mm
アイテム番号: 3150006
20 mm
アイテム番号: 0101375

フィッティング

選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 平らな面またはわずかな曲面を持つワークに適しています。
  • ワークの凹面にも使用できます。