アイテム番号: 9908673
77バリエーション
Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female, with dual flow control valve
Duraflex®サクションカップは、自動車業界の厳しい要求を満たすために開発されました。一般的に、プレス加工機へ金属板を運び入れる用途などに使用されるサクションカップです。わずかにカーブした形状と内部に取り付けられたクリートの効果によって優れたグリップ力が保たれるほか、リップ部の強化によりカップが長持ちします。長方形ワーク用の楕円形モデルも別シリーズで用意されています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
サイズ
20 mm (50 Sh)
アイテム番号: 9908669
25 mm (50 Sh)
アイテム番号: 9908673
35 mm (50 Sh)
アイテム番号: 0103290
35 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0103291
50 mm (40 Sh)
アイテム番号: 0103289
50 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0103293
75 mm (40 Sh)
アイテム番号: 0103294
75 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0103296
100 mm (40 Sh)
アイテム番号: 0103297
100 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0103299
150 mm (40 Sh)
アイテム番号: 0101946
150 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0103301
フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0104803
フィッティングなしThread insert, なし
アイテム番号: 0106835
5xM5 femaleAl, Brass, PA
アイテム番号: 9907342
5xM5 femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al, Brass, PA
アイテム番号: 9908674
M5 femaleAl
アイテム番号: 0106719
G 1/8" male, M5 femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0106720
M5 femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 9908670
G 1/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0106721
G 1/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 9908671
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0103711
G 1/4" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0103713
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0106959
G 3/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0103722
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0103289
G 1/8" femaleAl
アイテム番号: 9908541
G 1/8" femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 9908673
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0103294
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0103743
G 1/2" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0103755
1/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0107356
1/8" NPT maleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 9908672
1/4" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0103715
1/4" NPT maleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0103718
3/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0103724
3/8" NPT maleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0103726
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0103731
1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0103707
1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0103709
5x1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0103728
3/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0108796
3/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0103749
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 小さな部品や細長い部品の把持に適しており、わずかに膨らみのある面、平らな面、油分のある面にも対応します。プレス工程での金属板のハンドリング時などに最適です。
- ゴム素材の高い摩擦力により、サクションカップは油分のある表面でも、水平方向への急加速時の大きな力に耐えることができます。
- このサクションカップにはクリートが付いており、薄いワークが変形するのを防ぎます。
- DURAFLEX®サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの優れた耐摩耗性を持つ、専用開発素材で作られています。この材質は、吸着痕防止モデルです。