アイテム番号: 0118986
53バリエーション
Suction cup FCF50P Polyurethane 55/60, G3/8" female
「FCF-P」デザインは、油分のある面や、わずかに膨らみのある面、平らな面に適しており、プレスラインで金属板を取り扱う際などに最適です。カップ内部のクリートが、薄いワークが吸着によって変形するのを防止します。DURAFLEX®サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの優れた耐摩耗性を持つ、専用開発素材で作られています。この材質は、吸着痕防止モデルです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
サイズ
フィッティング
M10x1.5 maleSS
アイテム番号: 0121431
M10x1.5 maleBrass
アイテム番号: 0121432
M14x1 femaleAl
アイテム番号: 0242508
G 1/4" maleAl
アイテム番号: 0213910
G 3/8" maleメッシュフィルター, Brass
アイテム番号: 0118423
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0118985
G 3/8" male, G 1/8" femaleAl
アイテム番号: 0126368
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleBrass, Al
アイテム番号: 0126382
G 3/8" Long femaleBrass
アイテム番号: 0200685
G 1/4" femaleBrass
アイテム番号: 0206936
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0201827
G 3/8" femalePA
アイテム番号: 0206606
G 3/8" femaleBrass
アイテム番号: 0118986
3/8" NPT femaleBrass
アイテム番号: 0122283
T-slot Al
アイテム番号: 0206926
T-slot メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206929
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 金属成形工程で扱われる、油が付着した鋼板に対応できるよう特殊設計されたフリクションカップです。
- フリクションカップの通常摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。
- 金属板に0.1g/m²を超えるプレスオイルが使用されている場合に適しています。
- 油分のある表面でも強力にグリップするため、従来のサクションカップと比べて2~4倍の高いせん断力に耐えることができます。
- 「FCF」デザインは、わずかに膨らみのある面や平らな面に適しています。プレスラインで金属板を取り扱う際などに最適です。
- カップ内部のクリートが、薄いワークが吸着によって変形するのを防止します。
- DURAFLEX®サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの優れた耐摩耗性を持つ、専用開発素材で作られています。この材質は、吸着痕防止モデルです。