Suction cup P-D36 Silicone 3/8" NPT male composite, detectable, FCM - 1
アイテム番号: 0207036
18バリエーション

Suction cup P-D36 Silicone 3/8" NPT male composite, detectable, FCM

The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

27 mm
アイテム番号: 0206371
36 mm
アイテム番号: 0207036

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0206372
G 1/8" maleASTM 316L
アイテム番号: 0207022
G 1/8" maleComposite
アイテム番号: 0207026
G 1/4" maleASTM 316L
アイテム番号: 0207029
G 1/4" maleComposite
アイテム番号: 0207033
G 3/8" maleASTM 316L
アイテム番号: 0207030
G 3/8" maleComposite
アイテム番号: 0207034
1/8" NPT maleASTM 316L
アイテム番号: 0207024
1/8" NPT maleComposite
アイテム番号: 0207028
1/4" NPT maleASTM 316L
アイテム番号: 0207031
1/4" NPT maleComposite
アイテム番号: 0207035
3/8" NPT maleASTM 316L
アイテム番号: 0207032
3/8" NPT maleComposite
アイテム番号: 0207036
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 0