Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
アイテム番号: 0101251
24バリエーション

Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female

曲面や凹凸のある表面に使用できます。角やエッジの周りであってもしっかり吸着できます。平らな面には適しません。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

15 mm
アイテム番号: 3150135S
20 mm
アイテム番号: 0101124
30 mm
アイテム番号: 0101251
50 mm
アイテム番号: 0101128

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0101126
M5 maleBrass
アイテム番号: 3150010S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
アイテム番号: 0101252
M5 femaleAl
アイテム番号: 0101248
G 1/8" male, M5 femaleAl
アイテム番号: 0101251
G 1/8" male, M5 femalePA
アイテム番号: 0110332
1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101734
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 曲面や凹凸のあるワークに適しています。
  • 角やエッジをしっかりグリップします。
  • シリコンは耐摩耗性に優れています。
  • 幅広い温度範囲で使用可能です。